Transportadores de comida para mascotas

Transporte por Vacío para la Producción de Comida Instantánea

Optimiza la manipulación de ingredientes en producto en polvo, granulados y de partículas pequeñas para una fabricación de comida instantánea más rápida y segura.

El transporte por vacío ofrece ventajas significativas en la industria de la alimentación de comida instantánea.
Agiliza el proceso de mover ingredientes de un punto a otro, asegurando eficiencia y manteniendo la alta calidad del producto. Los fabricantes pueden usar un sistema de vacío para mover productos en polvo, gránulos y otros materiales de forma segura. Este método reduce el riesgo de contaminación o daño contribuyendo significativamente en cualquier área de producción de comida instantánea, por ejemplo, procesamiento de avena, procesamiento de ingredientes secos, producción y procesamiento de arroz, etc.

Comida instantánea y alimentos procesados: una industria de la alimentación que necesita una gestión eficiente de los ingredientes.

Los productos de comida instantánea han ganado una inmensa popularidad en el mundo acelerado de hoy. Están compuestos principalmente por una variedad de ingredientes en producto en polvo, granulados y finamente molidos. Estos ingredientes pueden incluir cualquier cosa desde verduras deshidratadas y fideos instantáneos hasta salsas en producto en polvo y condimentos. La naturaleza delicada de estos componentes significa que requieren manipulación cuidadosa para mantener su calidad y asegurar la limpieza.

montón de proteína o producto en polvo de alimento funcional en polvo
transportando pasta instantánea seca

Prevenir la contaminación, minimizar el polvo y los derrames

El transporte por vacío contiene de forma segura las materias primas, previniendo la contaminación, el polvo y los derrames. A diferencia de los métodos tradicionales que causan desperdicios y desorden, los sistemas de vacío crean un entorno más limpio y seguro.

Los riesgos de contaminación, como la humedad y las partículas en el aire, pueden comprometer la calidad del producto. Los sistemas de vacío sellados de Piab mitigan estos riesgos, asegurando un transporte higiénico y manteniendo la integridad de los ingredientes.


Aumentar la velocidad y la eficiencia energética

El transporte por vacío mejora la velocidad de producción, ayudando a los fabricantes a satisfacer la demanda de productos de comida instantánea. También mejora la eficiencia energética al reducir la manipulación manual y los desperdicios, apoyando la producción sostenible.

A medida que crecen la demanda del consumidor y las preocupaciones ambientales, adoptar tecnología de vacío avanzada es crucial para mantener la competitividad.

Explore sus opciones con Piab.

Obtenga consultoría personalizada.

Póngase en contacto con nosotros

Ingredientes esenciales en la producción de comida instantánea

La industria de la alimentación instantánea depende de una amplia variedad de ingredientes secos, cada uno con necesidades específicas de manipulación. Los sistemas de transporte de vacío de Piab están diseñados para la versatilidad, con capacidad de transportar desde productos en polvo finos y especias delicadas hasta granos más voluminosos y pasta frágil. Su adaptabilidad los convierte en una excelente solución para los desafíos únicos de la producción de comida instantánea, donde diferentes recetas requieren una manipulación precisa y cuidadosa de los ingredientes.

A continuación se muestran ejemplos de ingredientes comúnmente utilizados que se benefician de la tecnología de vacío de transporte suave y eficiente de Piab:

 

Optimizar los procesos de producción con transporte de vacío

Los sistemas de transporte de vacío automatizan varios pasos críticos en la producción de comida instantánea, incluyendo:

Recogida de material

Los ingredientes se aspiran directamente desde envases de almacenamiento a granel (big bags, barriles o silos) y se alimentan a la línea de productos, asegurando un flujo suave y controlado de materiales.

Alimentación al equipo

La alimentación automatizada asegura un flujo constante de ingredientes hacia mezcladoras, batidoras y otros equipos de procesamiento, reduciendo la intervención manual.

 

Transferencia entre unidades

Los transportadores de vacío permiten una transferencia sin problemas entre diferentes etapas de producción, desde el mezclado hasta el envasado, mejorando el flujo del proceso y reduciendo errores.

 

Gestión de residuos

Los productos de desecho y materiales excedentes se reclaman automáticamente y se reciclan, minimizando los residuos y mejorando la sostenibilidad.

Transportadores de Vacío Piab para la Producción de Comida Instantánea

Por qué elegir el transporte por vacío para la producción de comida instantánea?

 

 

Mejora de la higiene y seguridad


Los sistemas cerrados reducen el riesgo de contaminación y exposición al polvo, garantizando el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria como las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos y CE.

 

 

Mejora de la eficiencia y productividad


La automatización del transporte de ingredientes reduce el trabajo manual, aumenta la productividad y minimiza el tiempo de inactividad en la producción.

 

 

Fácil de limpiar y mantener


El desmontaje rápido y la limpieza fácil garantizan inversiones más rápidas entre diferentes ingredientes, mejorando la eficiencia general del equipo.

 

 

Manejo versátil de ingredientes


Estos sistemas manejan una amplia gama de ingredientes secos, incluyendo productos en polvo finos, gránulos y productos delicados como frutas secas y muesli.

 

La calidad del producto está protegida


El transporte por vacío minimiza el daño a los ingredientes, preservando la textura y calidad de ingredientes sensibles como gránulos y productos con recubrimiento.

 

Cumplimiento de regulaciones


Cumpliendo las normas de la industria para polvo, gas y seguridad (por ejemplo, cumplimiento ATEX), los transportadores por vacío son una opción segura en la fabricación de alimentos.

Listo para mejorar tu producción de comida instantánea?

Descubre cómo nuestras soluciones de transporte por vacío pueden transformar tu proceso de fabricación. Solicita un presupuesto personalizado adaptado a tus necesidades.

País
Quiero recibir las últimas noticias de Piab por correo