Soluciones Custom Line
Desde componentes optimizados hasta sistemas completos de manipulación.
Nuestro compromiso
Cuando lo estándar no es suficiente, el rendimiento no debe esperar. Cada aplicación es diferente. A veces, un producto estándar es adecuado. A veces, un pequeño ajuste marca la diferencia. Y a veces se requiere una solución totalmente diseñada a medida. La línea Custom Line de Piab le ofrece acceso a las tres opciones, sin añadir complejidad donde no es necesaria. Primero evaluamos lo estándar y solo personalizamos cuando ello aporta un valor real.
Ingeniería orientada al cliente
Flexibilidad sin renunciar a nada
Experiencia probada
Personalización: donde se crea valor
Custom Line no es una sola cosa.
Es un enfoque de ingeniería flexible.
En muchos casos, el rendimiento puede mejorarse adaptando un solo componente, como una ventosa, módulo eyector o accesorio.
Cuando sea necesario, esto puede ampliarse a montajes EOAT integrados o soluciones de manipulación completamente personalizadas. Nuestro objetivo es no excedernos en el desarrollo técnico.
El alcance está definido por su aplicación, no por paquetes predefinidos.

¿Qué se puede personalizar?

Componentes personalizados
Pequeños cambios. Impacto inmediato.
Ajustes específicos en geometría, material o rendimiento.
A menudo implementados con plazos de entrega cortos y un impacto mínimo en su configuración existente.
- Ventosas y adaptaciones de materiales
- Eyectores de vacío y módulos
- Accesorios e interfaces
EOAT y montajes personalizados
Cuando las configuraciones estándar limitan su potencial.
Diseñamos montajes adaptados a su producto, patrón de movimiento y restricciones de espacio, lo que permite obtener precisión y estabilidad donde las soluciones estándar se quedan cortas.
- Garras integradas
- Herramientas con múltiples ventosas
- Diseños específicos para cada aplicación


Soluciones diseñadas a medida
Para procesos donde el rendimiento no puede verse comprometido.
Cuando la fiabilidad, la integración o la escalabilidad definen el éxito, diseñamos conceptos completos de manipulación con vacío alineados con su entorno de producción.
- Conceptos completos de manipulación
- Aplicaciones complejas o exigentes
- Procesos nuevos o no estándar
Del concepto a la implementación
Los proyectos de Custom Line siempre comienzan por comprender su aplicación. Dependiendo del alcance, el proceso puede ser breve y específico, o ampliarse para soluciones más complejas.

Solicitud recibida

Reunión inicial

Desarrollo de la solución

Alineación y validación

Servicio posventa
Los pasos típicos pueden incluir las etapas anteriores, pero para la personalización a nivel de componente, este proceso a menudo se acorta y simplifica.
Póngase en contacto con nuestros expertos de Custom Line
Nuestros ingenieros le ayudan a identificar dónde la personalización crea una ventaja real, desde componentes optimizados hasta sistemas de ingeniería completos.

Ejemplos de pedidos Custom Line

Los pedidos Custom Line se desarrollan para satisfacer los requisitos específicos de los clientes cuando las soluciones estándar no son suficientes. Las soluciones que se muestran aquí reflejan diseños orientados a aplicaciones, desde componentes adaptados hasta conceptos de manipulación diseñados a medida, creados para procesos y entornos definidos. Con un diseño modular y paramétrico como base, a menudo se pueden ajustar configuraciones similares para adaptarlas a nuevas aplicaciones o restricciones.
Las soluciones Custom Line se utilizan en la fabricación de celdas y módulos de baterías donde los requisitos de manipulación varían según el formato, el proceso y el entorno de producción. Los sistemas basados en vacío permiten una colocación precisa, escalabilidad e integración fiable para celdas prismáticas, cilíndricas y tipo pouch. Los diseños se adaptan a las condiciones específicas de cada aplicación y se alinean con las configuraciones de producción existentes.

FAQ - solución Custom line
¿Qué grado de complejidad presenta un proceso Custom Line?
El proceso depende del alcance. La personalización a nivel de componentes suele ser breve y específica. Las aplicaciones más complejas pueden requerir pasos adicionales, como el desarrollo del concepto, la validación y la alineación antes de la implementación.
¿Cuándo conviene involucrar a Piab en el proceso?
Cuanto antes, mejor. La participación temprana nos permite evaluar si se pueden utilizar productos estándar o si una personalización específica mejoraría el resultado, reduciendo cambios y riesgos posteriores.
¿Qué tipo de información tenemos que proporcionar para empezar?
Normalmente necesitamos comprender el producto que se manipula, el flujo del proceso, las condiciones ambientales, los requisitos de rendimiento y cualquier restricción relacionada con el espacio, la velocidad o la integración.
¿Custom Line solo se aplica a ciertas industrias?
No. Aunque Custom Line se utiliza habitualmente en industrias como packaging, fabricación de baterías, automoción o logística y gestión de almacenes, el enfoque es aplicable a una amplia gama de aplicaciones donde los requisitos de manipulación van más allá de las soluciones estándar.
¿Qué tipo de soporte hay disponible después de la entrega?
Los pedidos Custom Line cuentan con el respaldo de la organización global de Piab. Dependiendo del alcance, esto puede incluir documentación, seguimiento y ayuda continua para la aplicación.
¿Qué sucede si nuestros requisitos cambian durante el proyecto?
Los cambios se revisan junto con su contacto en Piab. Dado que los diseños suelen ser modulares, los ajustes normalmente se pueden gestionar sin reiniciar todo el proceso.
Need guidance? We are here to help.
Fill out the form for more information about vacuum technology and how this can enforce your process, or if you need general advice from our automation specialists.