Número de artículo: 0214521
3 Variantes
LPG 10-25 Large Parallel Gripper
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0214520
0214521
0214522
Características
- Double acting.
- Tapped holes in gripper arms allow for easy
- jaw attachment.
- Compatible with standard mounting clamps
- when combined with the appropriate ADG
- and a VLR Arm Extension.
- Optional sensor: RRK-Y59B, RRK-Y59B-TP,
- RRK-Y7P or RRK-Y7P-TP.
- Requirement 1: Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requirement 2: Requires filtered dry air.