Número de artículo: 0214590
4 Variantes
RC 50-S Rotary Cylinder
Allows for 0-180° rotational motion.Adjustable angle with rubber bumpers.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirementsMaximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0214587
0214588
0214589
0214590
Características
- Allows for 0-180° rotational motion.
- Adjustable angle with rubber bumpers.
- Double acting.
- *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
Requirements
Maximum air pressure 87 psi (6 bar). - Requires filtered dry air.