Número de artículo: 0214452
5 Variantes
ISC 8-30 Indexing Cylinder
Allows for indexing motion on linear bearings.Adjustable end stop.Double acting.*Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TPRequirements:Maximum air pressure 87 psi (6 bar).Requires filtered dry air.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0214450
0214451
0214452
0214453
0214454
Características
- Allows for indexing motion on linear bearings.
- Adjustable end stop.
- Double acting.
- *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
- Requirements:
- Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
- Requires filtered dry air.