WSV 14 Long angle clamp - 1
WSV 14 Long angle clamp - 2
Número de artículo: 0213034
4 Variantes

WSV 14 Long angle clamp

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • WSV 10 Long angle clamp
    0213033
  • WSV 14 Long angle clamp
    0213034
  • WSV 20 Long angle clamp
    0213035
  • WSV 30 Long angle clamp
    0213036

Características

  • Allows for top mounting of gripper arms or holders to frame profile
  • Adjustable parallel and perpendicular to the frame
  • Screw head points out at an angle from profile so clamps can be mounted close together
  • Allows for close mounting of clamps.