Número de artículo: Swivel arm clamp on 150, pin 19
9 Variantes
Swivel arm clamp on, 150mm extension, 19mm pin function attachment
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
Swivel arm clamp on 50, pin 16
Swivel arm clamp on 50, pin 19
Swivel arm clamp on 50, ball joint
Swivel arm clamp on 100, pin 16
Swivel arm clamp on 100, pin 19
Swivel arm clamp on 100, ball joint
Swivel arm clamp on 150, pin 16
Swivel arm clamp on 150, pin 19
Swivel arm clamp on 150, ball joint
Características
- Montaje estándar hasta 25 mm y barras de 1", conexión fácilmente desmontable.
- Ajuste sencillo con un solo tornillo.
- Disponible con seguro de pasador (lock pin) 16, 19 o montaje de rótula, estándar de industria.