Número de artículo: X1020
18 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H, G threads, Ball joint, Left hand connection
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
X1025
X1042
X1020
X1020RH
X6023LH
X6023RH
1025
1042
1020
1025RH
1042RH
1020RH
6015
6024
6023
6015RH
6024RH
6023RH
Características
- Válvula check que atrapa el vacío en aplicaciones selladas para una operación segura.
- Válvula check de expulsión rápida integrada para liberación rápida de objeto.
- Disponible con seguro de pasador (lock pin) 16, 19 o montaje de rótula, estándar de industria.
- Disponible con compensador de nivel para compensar diferencias en nivel de objeto.