Piab Magnetic Gripper - PMG50 - 1
Número de artículo: 0248523
4 Variantes

Piab Magnetic Gripper - PMG50

La serie Piab Magnetic Gripper (PMG) son unas garras magnéticas de accionamiento neumático que utilizan imanes permanentes para agarrar piezas de trabajo de forma segura. Estas garras se activan y desactivan mediante aire comprimido. La serie PMG está disponible en varios tamaños, PMG20, PMG30, PMG40 y PMG50, cada uno con opciones de montaje específicas. Los imanes son adecuados para manipular chapas perforadas y piezas complejas de corte por láser. Todos los tamaños vienen con un anillo de fricción para una manipulación más segura de chapas aceitadas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Piab Magnetic Gripper - PMG20
    0248520
  • Piab Magnetic Gripper - PMG30
    0248521
  • Piab Magnetic Gripper - PMG40
    0248522
  • Piab Magnetic Gripper - PMG50
    0248523

Características

  • Sujeción por fuerza magnética.
  • Adecuada para manipular chapas perforadas y piezas complejas cortadas con láser.
  • Imán permanente para un agarre seguro.
  • Accionamiento neumático.