Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

COAX® cartucho MIDI Pi48-3 - 1
Número de artículo: 0106639
6 Variantes

COAX® cartucho MIDI Pi48-3

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • COAX® cartucho MIDI Pi48-3
    0106639
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-3, incluye soporte
    0107129
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-3, válvula antirretorno extra
    0107714
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-3, incluye soporte, válvula antirretorno extra
    0107716
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-3, juntas en Viton®
    0117286
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-3, válvula extra antirretorno, juntas en Viton®
    0124806

Características

  • Cartucho COAX® de tres etapas - MIDI - con alto caudal de vacío inicial. 
  • Nivel de vacío hasta 90 -kPa a baja presión de alimentación. 
  • Alta fiabilidad del sistema en caso de que la presión de alimentación sea baja o fluctuante.
  • Adecuado para la rápida evacuación de grandes volúmenes en sistemas herméticos.
  • Eficiente generador de soplado. Recomendado para sobrepresiones entre 0.05 y 0.14 MPa.