Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

COAX® cartucho MIDI Pi48-2 - 1
Número de artículo: 0107125
4 Variantes

COAX® cartucho MIDI Pi48-2

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • COAX® cartucho MIDI Pi48-2
    0107125
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-2, incluye soporte
    0107127
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-2, válvula antirretorno extra
    0107710
  • COAX® cartucho MIDI Pi48-2, incluye soporte, válvula antirretorno extra
    0107712

Características

  • Cartucho COAX® de dos etapas - MIDI - con dimensiones de montaje pequeñas para espacios limitados.
  • Nivel de vacío hasta 90 -kPa a baja presión de alimentación. 
  • Alta fiabilidad del sistema en caso de que la presión de alimentación sea baja o fluctuante.
  • Eficiente generador de soplado, recomendado para sobrepresiones entre 0.05 y 0.14 MPa.