COAX® cartucho MINI Xi10-3, válvula antirretorno extra - 1
Número de artículo: 0120289
4 Variantes

COAX® cartucho MINI Xi10-3, válvula antirretorno extra

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad.El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial.El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • COAX® cartucho MINI Xi10-3
    0120286
  • COAX® cartucho MINI Xi10-3, válvula antirretorno extra
    0120289
  • COAX® cartucho MINI Xi10-3, incluye soporte, válvula antirretorno extra
    0120298
  • COAX® cartucho MINI Xi10-3, incluye soporte
    0120299

Características

  • Cartucho COAX® de tres etapas- MINI.
  • Alto caudal de vacío a niveles altos de vacío hasta 94 -kPa.
  • Rápido tiempo de respuesta cuando se requiere alto nivel de vacío.
  • Adecuado para manipular objetos sellados con alta velocidad de ciclaje.
  • Gran caudal de vacío en relación con el consumo de energía.