Número de artículo: 0118725
6 Variantes
COAX® cartucho MIDI Xi40-3, válvula antirretorno
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad.El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial.El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0118724
0118725
0118759
0118760
0124794
0124796
Características
- Cartucho COAX® de tres etapas – MIDI – con alto caudal de vacío inicial
- Alto nivel de vacío, 95 -kPa
- Alto caudal de vacío a alto nivel de vacío, de 75 a 95 -kPa
- Tiempo rápido de respuesta cuando se requiere alto vacío
- El conjunto de características hacen del cartucho el producto adecuado para varios tipos de aplicaciones de vacío