En retirada

Número de artículo: piCLASSIC_Xi40-3_x5_piSAVE_optimize
6 Variantes
piCLASSIC Xi40-3 x5 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
piCLASSIC_Xi40-3_x1_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x2_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x3_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x4_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x5_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Xi40-3_x6_piSAVE_optimize
Características
- Regulador de vacío controlado por presión proporcional (módulo integrado para piCLASSIC), un dispositivo completamente neumático.
- La presión de alimentación a la piCLASSIC es automáticamente regulada y controlada para mantener el nivel de vacío establecido. El uso de aire/energía se mantiene al mínimo para la aplicación (optimizado).
- Recomendado para aplicaciones con pérdida y selladas, para ahorrar energía y asegurar el nivel de vacío correcto.
- Tecnología patentada COAX® integrada – la tecnología con mayor eficiencia energética.
- El cartucho Xi ofrece alto caudal en altos niveles de vacío 95 -kPa.
- Salida de escape de aire con filtro.
- Diferentes conexiones rápidas y tamaños de roscas para elegir.
- piSAVE® optimize proporciona presión de alimentación máxima/caudal a la piCLASSIC, hasta que el nivel de vacío comienza a acumularse.