En retirada

Número de artículo: piCLASSIC_Si32-3_x5
6 Variantes
piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge inside, A vacuum system based on COAX® technology can provide you with three times more vacuum flow than conventional systems, allowing you to increase speed with high reliability while reducing energy consumption.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
piCLASSIC_Si32-3_x1
piCLASSIC_Si32-3_x2
piCLASSIC_Si32-3_x3
piCLASSIC_Si32-3_x4
piCLASSIC_Si32-3_x5
piCLASSIC_Si32-3_x6
Características
- La tecnología patentada COAX® – la tecnología de eyectores con mayor eficacia energética.
- Los cartuchos Si ofrecen un caudal extra de vacío.
- Adecuada para manipulación de materiales porosos o si las fugas están presentes.
- Amplio rango de capacidad, disponible con 1 a 6 cartuchos COAX® de tres etapas Si32.
- Puede ser actualizado fácilmente con más capacidad si se necesita.
- Bajo peso, configurable y diseño modular.
- Fácil de desmontar para mantenimiento.