Número de artículo: piCLASSIC_Si32-3_x4
6 Variantes
piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
- piCLASSIC_Si32-3_x1
- piCLASSIC_Si32-3_x2
- piCLASSIC_Si32-3_x3
- piCLASSIC_Si32-3_x4
- piCLASSIC_Si32-3_x5
- piCLASSIC_Si32-3_x6
Características
- La tecnología patentada COAX® – la tecnología de eyectores con mayor eficacia energética.
- Los cartuchos Si ofrecen un caudal extra de vacío.
- Adecuada para manipulación de materiales porosos o si las fugas están presentes.
- Amplio rango de capacidad, disponible con 1 a 6 cartuchos COAX® de tres etapas Si32.
- Puede ser actualizado fácilmente con más capacidad si se necesita.
- Bajo peso, configurable y diseño modular.
- Fácil de desmontar para mantenimiento.