Nuevo

Número de artículo: 0247728
4 Variantes
piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
piSAVE® ESS es una función de ahorro energético totalmente neumática diseñada para la manipulación segura y eficiente de materiales y objetos sellados, compatib...
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0247727
- 0247728
- 0247729
- 0247730
Características
- Compatible con la piCLASSIC™ Neo con compatibilidad mecánica y neumática directa para un montaje e instalación eficientes.
- Garantiza una manipulación segura y energéticamente eficiente de materiales y objetos sellados, sin comprometer el rendimiento.
- Control automático de la alimentación de aire comprimido a la bomba. Apaga y vuelve a encender el flujo de aire para mantener los niveles de vacío preestablecidos y minimizar el consumo de aire comprimido.
- Nivel de vacío ajustable entre 30-90 -kPa.
- Gran capacidad de flujo con posibilidad de utilizar hasta 6 eyectores COAX MIDI.
- Minimiza el ruido en comparación con el funcionamiento con flujo de aire continuo.
- Interfaces fáciles de usar para facilitar el mantenimiento y el ajuste del nivel de vacío.
- Funcionamiento totalmente neumático y autorregulado que no requiere control externo ni programación.