Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals - 1
Número de artículo: 3222121
5 Variantes

Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuum pump MINI X5L, conn. B2, NBR seals
    0103217
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. Z, NBR seals
    3222121
  • Bomba de vacío X5L, con placa de conexión A, juntas NBR
    3222127
  • Bomba de vacío X5L, con placa de conexión A, juntas NBR, con válvula antirretorno
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Características

  • Nivel de vacío extra hasta 93 -kPa.
  • Pequeña y ligera.
  • Usado en sellado hermético o aplicaciones no porosas.