Bomba de vacío M5L con placa de conexión A, juntas NBR - 1
Número de artículo: M5A5-AN
5 Variantes

Bomba de vacío M5L con placa de conexión A, juntas NBR

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad.El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial.El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuum pump MINI M5L, conn. Z, NBR seals
    M5A5-ZN
  • Vacuum pump MINI M5L, conn. C, NBR seals
    M5A5-CN
  • Vacuum pump MINI M5L, conn. B2, NBR seals
    M5A5-B2N
  • Bomba de vacío M5L con placa de conexión A, juntas NBR
    M5A5-AN
  • Bomba de vacío M5L con placa de conexión A, juntas NBR, con válvula antirretorno
    M5A5-ANA

Características

  • Niveles de vacío medio hasta 84 -kPa.
  • Pequeña y ligera.
  • Presión óptima es de 0,38MPa