Número de artículo: 0102840
8 Variantes
Bomba de vacío M20L con placa de conexión B1, juntas NBR, con válvula antirretorno
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad.El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial.El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0102767
0102768
0102789
0102839
0102840
0102851
0103079
0103080
Características
- Niveles de vacío medio hasta 84 -kPa.
- Pequeña y ligera.
- Funciona a sólo 0.38 MPa.
- Disponible con placa de conexión en aluminio (B1) y composito PA (B, C).