Bomba de vacío L28 con placa de conexión B1, juntas NBR - 1
Número de artículo: 0102833
8 Variantes

Bomba de vacío L28 con placa de conexión B1, juntas NBR

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad.El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial.El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Bomba de vacío L28 con placa de conexión C, juntas NBR
    0102749
  • Bomba de vacío L28 con placa de conexión C, juntas NBR, con válvula antirretorno
    0102750
  • Bomba de vacío L28 con placa de conexión B1, juntas NBR
    0102833
  • Bomba de vacío L28 con placa de conexión B1, juntas NBR, con válvula antirretorno
    0102834
  • Vacuum pump MINI L28, conn. B2, NBR seals
    0102845
  • Bomba de vacío L28 con placa de conexión B, juntas NBR
    0103061
  • Bomba de vacío L28 con placa de conexión B, juntas NBR, con válvula antirretorno
    0103062
  • Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals
    0102777

Características

  • Gran caudal de aspiración.
  • Pequeña y ligera.
  • Adecuada para el manejo de materiales porosos o con pérdida.
  • Disponible con placa de conexión en aluminio (B1) y composito PA (B, C).