Número de artículo: 0102777
8 Variantes
Vacuum pump MINI L28, conn. T, NBR seals
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños, eficientes y fiables que eyectores convencionales, lo cual permite el diseño de un sistema de vacío modular, flexible y eficaz. El cartucho de dos etapas COAX® MICRO es probablemente el eyector multietapa más pequeño del mundo. Su bajo peso lo hace adecuado para ser integrado cerca del punto de alimentación durante aplicaciones de "pick-and-place" de pequeños objetos a alta velocidad.El cartucho de dos etapas COAX® MINI tiene dimensiones de montaje pequeñas y el cartucho de tres etapas COAX® MINI tiene un alto caudal inicial.El cartucho de dos etapas COAX® MIDI tiene dimensiones pequeñas de montaje y el cartucho de tres etapas COAX® MIDI tiene alto caudal inicial. Los cartuchos MIDI son generadores eficientes de soplado y también son adecuados para la evacuación rápida de largos volumenes de material.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0102749
- 0102750
- 0102833
- 0102834
- 0102845
- 0103061
- 0103062
- 0102777
Características
- Gran caudal de aspiración.
- Pequeña y ligera.
- Adecuada para el manejo de materiales porosos o con pérdida.
- Disponible con placa de conexión en aluminio (B1) y composito PA (B, C).