Número de artículo: piINLINEplus
piINLINEplus
piINLINE®plus es una familia de eyectores ultraligeros y descentralizados diseñada para una fácil instalación en línea directamente en el tubo de vacío, cerca de la ventosa. Las opciones configurables, como los diámetros de conexión instantánea, los soportes para ventosas y los puertos de detección de vacío, facilitan la adaptación a las diferentes necesidades de utillaje y aplicación.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- "Familia de eyectores descentralizados ultraligeros con función de liberación integrada.
- Eyector COAX® eficiente y patentado, con menor consumo de aire y una respuesta más rápida en comparación con otros productos equivalentes de la competencia.
- El eyector con la nueva boquilla STX ofrece una respuesta extra rápida y una función de EBR (liberación) más ágil. También se recomienda en entornos con mucha suciedad/polvo.
- Separate release function manually controlled with built in EBR button.
- Ejector with Ti nozzle for extra high vacuum flow.
- EBR with enhanced blow-off – a shunt line for compressed air will amplify and speed up the part release function. Compressed air consumptions increases a bit vs standard EBR during blow-off.
- Puertos en línea de aire comprimido y vacío.
- Fácil de instalar directamente en la manguera de vacío, cerca de la ventosa.
- Producto configurable con diversas opciones para diferentes diámetros de conexión a presión, métricos e imperiales.
- Posibilidad de incluir un soporte para ventosas, con junta esférica o con clavija de bloqueo, de los que se utilizan en las herramientas de agarre del sector de la automoción.
- Puerto de sensor de vacío disponible como opción en el configurador.