piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4'' - 1
Número de artículo: 0212892
6 Variantes

piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4''

Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 8-8 mm
    0212890
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 6-6 mm
    0212891
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off COAX® MICRO Ti05-2x2, 1/4''-1/4''
    0212892
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 8-8mm
    0212893
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 6-6 mm
    0212894
  • piSTAMP Enhanced Blow-Off STX0785x2, 1/4''-1/4''
    0212895

Características

  • Eyector descentralizado ultraligero con función de liberación integrada
  • Eyector COAX® eficiente y patentado con menor consumo de aire y una respuesta más rápida en comparación con los productos equivalentes de la competencia.
  • Interfaz de montaje y diseño genéricos, indicados para herramientas de final de brazo y portaventosas de succión en prensas de automoción.
  • Función de liberación basada en el principio Exhaust Block Release (EBR), adecuada para velocidades de ciclo rápidas.
  • Puerto de vacío sellado con junta tórica (no roscado).
  • Dos expulsores diferentes a elegir.
  • El eyector con la nueva boquilla STX ofrece una respuesta extra rápida y una función de liberación más ágil. También se recomienda en entornos con mucha suciedad/polvo.  
  • El eyector con boquilla Ti proporciona un caudal de vacío extra alto.