Número de artículo: 0205733
4 Variantes
Generador de vacío Value Line® VL206 1/8"
Eyectores de vacío pequeños y ligeros con conexión push-in integrada. Uno hecho con un diseño en T, permite evacuar el aire de escape. El otro es un típico diseño en línea. El diseño en T es también adecuado para entornos de salas limpias. A pesar de pertenecer a nuestra Value Line®, los eyectores siguen mostrando aproximadamente un 30% de ahorro de energía en comparación con un eyector similar de 0.7 mm de la competencia. Los productos están disponibles a nivel mundial con entregas directas.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0202360
0202187
0202191
0205733
Características
- Eyector de vacío con un rendimiento mejorado en comparación con el tamaño correspondiente a un eyector convencional de una sola etapa.
- Etapa del eyector sin válvula de mariposa ofrece una alta fiabilidad en entornos sucios y polvorientos.
- Cuerpo ligero.
- Racores integrados o conexión roscada para la instalación rápida y de bajo costo.
- Disponible en "inline", "diseño T" o la versión de bloque de aluminio. El diseño T es adecuado si el aire de escape debe ser canalizado a distancia.