piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 1/4"-1/4" - 1
Número de artículo: 0205550
7 Variantes

piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 1/4"-1/4"

piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • piINLINE® generador de vacío MINI Si, 6-6 mm
    0122025
  • piINLINE® generador de vacío MINI Pi, 6-6 mm
    0122894
  • piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 6-6 mm
    0122895
  • piINLINE® generador de vacío MINI Si, 8-8 mm
    0122896
  • piINLINE® generador de vacío MINI Pi, 8-8 mm
    0122897
  • piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 8-8 mm
    0122898
  • piINLINE® generador de vacío MINI Xi, 1/4"-1/4"
    0205550

Características

  • Tecnología patentada de cartuchos COAX®.
  • Capacidad de altos caudales de aspiración en relación con consumo de energía.
  • Diseño en línea liviano con conectores rápidos.
  • Instalación rápida y sencilla directamente en la manguera.
  • Cartucho Si para extra caudal de aspiración.
  • Cartucho Bi para alto rendimiento a presiones bajas de alimentación.
  • Cartucho Xi cuando se requiere alto caudal y alto vacío.