Número de artículo: 0122882
6 Variantes
piINLINE® generador de vacío MICRO Si, 6-6 mm
piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup (or point of suction). Piab’s piINLINE® ejector program offers much better performance with at least 40-50% lower energy consumption compared to competing inline single-stage ejectors in corresponding sizes. Inline vacuum generators are especially common in electronic/semiconductor pick-and-place applications, dedicated packaging equipment, injection-molding automation and unloading/loading metal forming machines (bending, punching and laser-cutting).
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0122022
0122880
0122881
0122882
0122883
0122884
Características
- Tecnología patentada de cartuchos COAX®.
- Capacidad de altos caudales de aspiración en relación con consumo de energía.
- Diseño en línea liviano con conectores rápidos.
- Instalación rápida y sencilla directamente en la manguera.
- Cartucho Si/Ti a 0.6 MPa para extra caudal de aspiración.
- Cartucho Bi fiable a bajas presiones de alimentación.
- Cartucho Ti/Xi a 0.4/0.5 MPa cuando se requiere alto caudal y alto vacío.