Número de artículo: 02.44.551
4 Variantes
Booster Release Ejector 025, 0,8 mm nozzle, M
El eyector de liberación de refuerzo (Booster Release Ejector, BRE) está diseñado para aplicaciones Pick & Place de ultra alta velocidad y puede, usando el robot adecuado, generar varias elevaciones por segundo. Esto es posible gracias a nuestro diseño patentado. Un soplado ultrarrápido respaldado por tres flujos: desde el eyector, la válvula solenoide y el escape. Cuando el nivel de vacío de la ventosa conectada se aproxima a la presión atmosférica, el caudal de soplado se reduce gradualmente, liberando suavemente el objeto y manteniendo la precisión.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
02.44.549
02.44.550
02.44.551
02.44.552
Características
- Diseño compacto, robusto y de bajo peso.
- Diseño patentado con efecto de triple liberación para un soplado ultrarrápido.
- El eyector puede utilizarse como soporte para ventosas.
- Conexiones: Rosca M5 para sensor de vacío, conector eléctrico M8 de 3 pines.