Número de artículo: 0231209
4 Variantes
VGS4005, SX12 Ø 1/4"
Piab VGS™ – Es un diseño de producto donde diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío, basados en la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío" hace que la selección, dimensionamiento e instalación de un sistema de vacío sea más fácil. Con un VGS™ podrá disfrutar de los beneficios de un sistema de vacío descentralizado rentable y más fiable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0231207
0231209
0231208
0231210
Características
- Eyector de vacío ligero con carcasa de plástico
- VGS4005 con cartucho SX12 o SX42 sin válvulas de mariposa, un COAX® elegido para entornos muy exigentes, combinando altos niveles de polvo y humedad
- Óptimo en aplicaciones en las que se necesita menos profundidad de vacío, como la manipulación de bolsas, envases flexibles, etc.
- Bajos niveles de ruido con el silenciador integrado
- El VGS4005 es compatible con cualquier ventosa con conexión G3/8" macho de Piab.