Número de artículo: 0210802
3 Variantes
piSECURE COAX® Xi10-2 1/8" NPSF,ES
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0200984
0200986
0210802
Características
- Eyetor de dos etapas COAX® MINI Xi10-2 que proporciona una rápida evacuación a -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Adecuado para utilizar como descentralizado (uno por ventosa) para máxima seguridad
- Válvula antirretorno incorporada (check valve) que mantiene el vacío en aplicaciones selladas an caso de fallo del sistema o de alimentación
- Adecuado a dispositivos de elevación ergonómicos/manipuladores y grúas, que tienen que cumplir con las normas de elevación, tales como EN 13155 y ASME B30.20 etc.
- Válvula de soplado integrado para la liberación rápida y segura del objeto
- Disco de filtro para proteger la unidad contra el polvo y las partículas
- Puerto detector de vacío
- Función opcional de ahorro de aire (piSECURE ES) puede ahorrar hasta un 99% del consumo