Número de artículo: 0121026
24 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H COAX®, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0109276
0111147
0110435
0121007
0119573
0121018
0109278
0120991
0120990
0121010
0121015
0121021
0121026
0121038
0121056
0121025
0121039
0121057
0121032
0121044
0121062
0121031
0121045
0121063
Características
- Cartucho COAX® de dos etapas, modelo MINI Pi12-2, integrado
- Válvula de control que retiene el vacío en aplicaciones herméticas para una operación segura.
- Válvula de expulsión integrada para una liberación rápida de objeto.
- Disponible con seguro de pasador de Ø 16 y 19 o montaje de rótula, estándar en la industria.
- Disponible con compensador de nivel para compensar diferencias de nivel en los objetos.