Número de artículo: 0121016
12 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H Vacustat with COAX® with level compensator, G threads, Lock pin 19, Right hand connection
These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They have a check valve that traps vacuum in sealed applications and an integrated energy saving device that results in virtually no energy consumption. They are excellent products when working with vacuum handling devices that have to comply and fulfil legislated lifting norms for handling devices, for example (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0120994
0120995
0119676
0121008
0121013
0121019
0120996
0120998
0120997
0121011
0121016
0121022
Características
- Cartucho COAX® MINI Pi12-2 integrado de dos etapas.
- Válvula check que atrapa vacío en aplicaciones selladas para operación segura.
- Válvula check integrada de expulsión rápida para liberación rápida de objeto.
- Mecanismo integrado para ahorro de energía. Casi no existe consumo de aire en aplicaciones selladas al usar vacuostato.
- Disponible con seguro de pasador (lock-pin) 16, 19 o montajes de rótula, estándar de industria.
- Disponible con compensador de nivel para compensar diferencias en nivel de objeto.