Número de artículo: 0106169
3 Variantes
Módulo de conexión P3010, conexión G3/8" o push-in 12 mm y 2 x 1/8" NPSF
Las bombas compactas y apilables forman parte de la familia de eyectores multietapa accionados por aire, basadas en la tecnología COAX®, que incluyen controles integrados y funciones especiales, como una válvula de encendido/apagado, válvula de soplado, vacuostato, función de ahorro de energía, etc. Son plataformas configurables, lo que facilita la especificación de las funciones de control exactas necesarias para el sistema.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0104269
0104270
0106169
Características
- Tecnología COAX® patentada
- Diseño en línea
- Funciones modulares disponibles