Rail de montaje "Click-in" P3010, para 4 módulos de bomba - 1
Número de artículo: 0104278
3 Variantes

Rail de montaje "Click-in" P3010, para 4 módulos de bomba

Las bombas compactas y apilables forman parte de la familia de eyectores multietapa accionados por aire, basadas en la tecnología COAX®, que incluyen controles integrados y funciones especiales, como una válvula de encendido/apagado, válvula de soplado, vacuostato, función de ahorro de energía, etc. Son plataformas configurables, lo que facilita la especificación de las funciones de control exactas necesarias para el sistema.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Rail de montaje "Click-in" P3010, para 1 módulo de bomba
    0104276
  • Rail de montaje "Click-in" P3010, para 2 módulos de bomba
    0104277
  • Rail de montaje "Click-in" P3010, para 4 módulos de bomba
    0104278

Características

  • Disponible en varias versiones.
  • Se pueden acoplar hasta cuatro bombas en un solo raíl.