Módulo de conexión P3010, vacío 6 x 1/8" NPSF - 1
Número de artículo: 0104270
3 Variantes

Módulo de conexión P3010, vacío 6 x 1/8" NPSF

Las bombas compactas y apilables forman parte de la familia de eyectores multietapa accionados por aire, basadas en la tecnología COAX®, que incluyen controles integrados y funciones especiales, como una válvula de encendido/apagado, válvula de soplado, vacuostato, función de ahorro de energía, etc. Son plataformas configurables, lo que facilita la especificación de las funciones de control exactas necesarias para el sistema.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Módulo de conexión P3010, vacío 3 x 1/8" NPSF
    0104269
  • Módulo de conexión P3010, vacío 6 x 1/8" NPSF
    0104270
  • Módulo de conexión P3010, conexión G3/8" o push-in 12 mm y 2 x 1/8" NPSF
    0106169

Características

  • Tecnología COAX® patentada
  • Diseño en línea
  • Funciones modulares disponibles