Número de artículo: 0124540
2 Variantes
Lab Vac LVH40K6, juntas de EPDM, válvulas antirretorno de Kalrez
These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0103684
0124540
Características
- Bombas de vacío hechas a la medida para las aplicaciones de laboratirio como desgasificación, filtración por vacío, secado de gel y evaporación por rotación.
- Un alto nivel de vacío que alcanza los 20mbar abs. con un máximo de caudal de vacío de 9 m3/h.
- Sin riesgos de "retornos en el proceso" que puedan causar daños en las muestras de prueba.
- Bajo nivel de ruido.
- Fácil de instalar y prácticamente no necesita mantenimiento.
- Bombas de vacío con eficacia energética basadas en una tecnología respetuosa con el medioambiente.
- Alta resistencia química, con opción de juntas de KalRez, material con una resistencia química inigualable.