Nuevo
piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
Número de artículo: 02.47.729
4 Variantes

piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESS es una función de ahorro energético totalmente neumática diseñada para la manipulación segura y eficiente de materiales y objetos sellados, compatible con la piCLASSIC™ Neo.Controla automáticamente la alimentación de aire comprimido a la bomba, minimizando la cantidad de aire utilizado y garantizando al mismo tiempo operaciones rápidas y seguras. Cuando es necesario, el sistema se recarga con aire comprimido para mantener el nivel de vacío requerido para la retención segura de objetos. Construido para ofrecer fiabilidad y eficiencia, piSAVE® ESS reduce el consumo de energía y el ruido a la vez que garantiza un vacío seguro y constante.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=8
    02.47.727
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, D=10
    02.47.728
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    02.47.729
  • piSAVE® ESS upgrade kit piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    02.47.730

Características

  • Compatible con la piCLASSIC™ Neo con compatibilidad mecánica y neumática directa para un montaje e instalación eficientes.
  • Garantiza una manipulación segura y energéticamente eficiente de materiales y objetos sellados, sin comprometer el rendimiento.
  • Control automático de la alimentación de aire comprimido a la bomba. Apaga y vuelve a encender el flujo de aire para mantener los niveles de vacío preestablecidos y minimizar el consumo de aire comprimido.
  • Nivel de vacío ajustable entre 30-90 -kPa.
  • Gran capacidad de flujo con posibilidad de utilizar hasta 6 eyectores COAX MIDI.
  • Minimiza el ruido en comparación con el funcionamiento con flujo de aire continuo.
  • Interfaces fáciles de usar para facilitar el mantenimiento y el ajuste del nivel de vacío.
  • Funcionamiento totalmente neumático y autorregulado que no requiere control externo ni programación.