Número de artículo: X6015RH
24 Variantes
Vacuum Check Valve VT-1H with level compensator, G threads, Lock pin 16, Right hand connection
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- X1025
- X1042
- X1020
- X1025RH
- X1042RH
- X1020RH
- X6015LH
- X6024LH
- X6023LH
- X6015RH
- X6024RH
- X6023RH
- 1025
- 1042
- 1020
- 1025RH
- 1042RH
- 1020RH
- 6015
- 6024
- 6023
- 6015RH
- 6024RH
- 6023RH
Características
- Válvula check que atrapa el vacío en aplicaciones selladas para una operación segura.
- Válvula check de expulsión rápida integrada para liberación rápida de objeto.
- Disponible con seguro de pasador (lock pin) 16, 19 o montaje de rótula, estándar de industria.
- Disponible con compensador de nivel para compensar diferencias en nivel de objeto.