Número de artículo: 01.28.999
3 Variantes
piSAVE® optimize standalone 25-70 -kPa G3/8"
Different vacuum pumps need different feed pressure for optimum performance.A filter regulator can easily be manually set to a desired pressure level, and be used to eliminate particles from the compressed air. A pilot regulator can be used to automatically set the feed pressure according to your needs.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 01.28.999
- 01.29.000
- 01.29.002
Características
- Regulador de vacío controlado por presión proporcional, un dispositivo completamente neumático adecuado para bombas accionadas por aire comprimido/eyectores.
- La presión de alimentación del aire comprimido a la bomba de vacío/eyector, es automáticamente regulada y controlada para mantener el nivel de vacío establecido. El uso de aire/energía se mantiene al mínimo para la aplicación (optimizado).
- Recomendado para aplicaciones con pérdida y selladas, para ahorrar energía y asegurar el nivel de vacío correcto.
- Salida extra para Vacuómetro.
- Salida de escape de aire con filtro.
- Conexiones de aire comprimido giratorias.
- piSAVE® optimize proporciona presión máxima de alimentación/caudal a la bomba de vacío, hasta que el nivel de vacío comienza a acumularse.
- Kit soporte de montaje separado.
- Kit de actualización - disponible como un módulo integrado para bombas de vacío piCLASSIC y Classic.