piSAVE® release G1/8" - 1
Número de artículo: 0119721
2 Variantes

piSAVE® release G1/8"

Elija entre válvulas solenoides, eléctricas o controladas por vacío. La válvula controlada por vacío (Vacustat) corta el flujo de aire comprimido a la bomba cuando se alcanza el nivel preestablecido y, en consecuencia, se minimiza el consumo de aire comprimido.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • piSAVE® release G1/4"
    0119720
  • piSAVE® release G1/8"
    0119721

Características

  • Iguala la presión dentro de las ventosas para una rápida liberación del producto.
  • Expulsión extra rápida por medio de la acumulación y utilización de la presión del aire de alimentación como un impulso.
  • ON/OFF activado simultáneamente con el eyector.
  • No requiere controles adicionales - utiliza sólo una válvula de control 3/2 para el eyector y piSAVE® release.