Número de artículo: 0118200
2 Variantes
piSAVE® onoff con histéresis grande
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when the pre-set level is reached, and consequently the consumption of compressed air is minimised.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0118100
- 0118200
Características
- Mecanismo neumático e independiente, para ahorrar aire en las bombas de vacío.
- Nivel de vacío ajustable, controlado por una válvula 2/2 NO.
- Disponible con histéresis grande para la manipulación de objetos e histéresis pequeña para aplicaciones en procesos.
- Se recomienda el uso del vacuostato para bombas de vacío en sistemas herméticos.
- La bomba de vacío debe ser equipada con una válvula antirretorno.