Nuevo

Número de artículo: Vacuum switch PS.VSI (IO-link)
Vacuostato PS.VSI (IO-link)
PS.VSI es un vacuostato electrónico compacto con perfil de sensor inteligente IO-link que cubre -100 .. 0 kPa. El LED multicolor proporciona información clara a distancia. Un NFC incorporado permite al usuario personalizar los ajustes con protección opcional mediante código PIN, y permite al usuario ver estadísticas y diagnósticos a través de la app Piab Connect. Disponible con montaje recto o en ángulo y cuatro conexiones neumáticas diferentes, se integra fácilmente en EOAT y máquinas, o se puede montar en componentes neumáticos. Carcasa compacta y ligera fabricada con robustos plásticos de base biológica.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Vacuostato electrónico con perfil de sensor inteligente IO-link para una integración sencilla en PLC y sistemas de control.
- Rango de medición -100 .. 0 kPa.
- Disponible con conexiones neumáticas rectas o anguladas, vástago de 6 mm, vástago de 1/4", racor giratorio M5 o racor giratorio G1/8”) para permitir un ángulo de montaje óptimo, y conexión eléctrica M8 de 4 polos.
- El LED multicolor proporciona información clara sobre el estado del vacuostato y el rendimiento del sistema.
- Programación sencilla de los ajustes, incluidos el punto de conmutación, la histéresis y los modos de operación a través de NFC con la aplicación Piab Connect, con protección opcional de los cambios mediante código pin.
- Estadísticas y diagnósticos integrados que incluyen contador de ciclos de vacío, primer tiempo hasta el punto de consigna y códigos de error legibles a través de NFC con la aplicación Piab Connect.
- Los ajustes del vacuómetro se pueden copiar fácilmente de un vauostato a otro a través de NFC con la aplicación Piab Connect, incluso sin conexión a la red eléctrica.