Nuevo
Vacuostato PS.VS (analógico y digital) - 1
Número de artículo: Vacuum switch PS.VS (analog & digital)

Vacuostato PS.VS (analógico y digital)

PS.VS es un vacuostato electrónico compacto con una salida de conmutación digital preajustada y una señal analógica que cubre -100 .. 0 kPa. El LED multicolor proporciona información clara a distancia. Un NFC incorporado permite al usuario personalizar los ajustes con protección opcional mediante código PIN, y permite al usuario ver estadísticas y diagnósticos a través de la app Piab Connect. Disponible con montaje recto o en ángulo y cuatro conexiones neumáticas diferentes, se integra fácilmente en EOAT y máquinas, o se puede montar en componentes neumáticos. Carcasa compacta y ligera fabricada con robustos plásticos de base biológica.

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Vacuostato electrónico con una salida de conmutación PNP o NPN y una salida analógica de nivel de vacío, 1-5 V o 4-20 mA.​
  • Puntos de conmutación predefinidos -30, -40, -50, -60 o -70 kPa, programables mediante NFC (Near Field Connection) con la aplicación Piab Connect.​
  • Rango de medición -100 .. 0 kPa.​
  • Disponible con conexiones neumáticas rectas o anguladas (vástago de 6 mm, vástago 1/4”, racor giratorio M5 o racor giratorio G1/8”) para permitir un ángulo de montaje óptimo, y con cable de 3 m con extremo libre para un tendido flexible.​
  • El LED multicolor proporciona información clara sobre el estado del vacuostato y el rendimiento del sistema.​
  • Programación sencilla de los ajustes (punto de conmutación, histéresis y modos de operación) a través de NFC con la aplicación Piab Connect, con protección opcional de los cambios mediante código pin. ​
  • Estadísticas y diagnósticos integrados que incluyen contador de ciclos de vacío, primer tiempo hasta el punto de consigna y códigos de error legibles a través de NFC con la aplicación Piab Connect.
  • Los ajustes del vacuómetro se pueden copiar fácilmente de un vauostato a otro a través de NFC con la aplicación Piab Connect, incluso sin conexión a la red eléctrica.