Nuevo

Número de artículo: Vacuum sensor PS.VA (analog)
Sensor de vacío PS.VA (analógico)
PS.VA es un sensor de vacío electrónico compacto con salida analógica, que proporciona una medición continua de -100 .. 0 kPa. Disponible con múltiples conexiones neumáticas y 3 m de cable de extremo abierto, con una carcasa robusta fabricada en plásticos biológicos. Se integra fácilmente en EOAT y máquinas, o se puede montar en componentes neumáticos, proporcionando información fiable a los controladores y a los sistemas de diagnóstico.
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Sensor de vacío electrónico pequeño y ligero con salida analógica de 1-5 V o 4-20 mA.
- Rango de medición -100 .. 0 kPa.
- Disponible con vástago de conexión neumática angulado de 6 mm, vástago 1/4", racor giratorio M5 o racor giratorio G1/8" para permitir un ángulo de montaje óptimo.
- El cable abierto de 3 m permite un tendido flexible.