Vacuostato, electromecánico, preconfigurado (intervalo de señal 25 -kPa) - 1
Número de artículo: 3116095
2 Variantes

Vacuostato, electromecánico, preconfigurado (intervalo de señal 25 -kPa)

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuostato, electromecánico, ajustable con tornillo y botón
    3116061
  • Vacuostato, electromecánico, preconfigurado (intervalo de señal 25 -kPa)
    3116095

Características

  • Convierte una señal  de vacío en una señal eléctrica, VAC o VDC.
  • Membrana accionada por vacío conectada a un vacuostato electromecánico.
  • Incluye un cable integrado con extremos abiertos.
  • Disponible preajustado o con nivel de vacío ajustable.