Número de artículo: 3116090
4 Variantes
Vacuostato, inductivo universal, preconfigurado (intervalo de señal 30 -kPa)
Nuestra gama incluye vacuostatos inductivos universales, electromecánicos y neumáticos ajustables o que vienen preconfigurados.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0104350
3116064
3116089
3116090
Características
- Convierte una señal de vacío a una señal digital, 24 VDC.
- Membrana accionada por vacío conectada a un vacuostato inductivo universal de proximidad.
- Incluye un cable integrado con extremos abiertos.
- Funciones de salida PNP NO/NC o NPN NO/NC.
- El interruptor debe estar conectado en serie con la carga.