Vacuostato, neumático, pre-ajustado (NO 25 -kPa) - 1
Número de artículo: 3116084
7 Variantes

Vacuostato, neumático, pre-ajustado (NO 25 -kPa)

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuostato, neumático, ajustable mediante tornillo (NC)
    3116014
  • Vacuostato, neumático, ajustable con tornillo (NO)
    3116062
  • Vacuostato, neumático, ajustable con tornillo (NC)
    3116063
  • Vacuostato, neumático, pre-ajustado (NO 25 -kPa)
    3116084
  • Vacuostato, neumático, preconfigurado (NO 65 -kPa)
    3116085
  • Vacuostato, neumático, preconfigurado (NC 30 -kPa)
    3116087
  • Vacuostato, neumático, preconfigurado (NC 70 -kPa)
    3116088

Características

  • Convierte una señal  de vacío en una señal neumática.
  • Membrana accionada por vacío conectada a un vacuostato neumático.
  • Disponible  con un nivel pre-establecido o con un nivel de vacío ajustable.