Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO - 1
Número de artículo: 0213570
8 Variantes

Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO

Nuestra gama incluye vacuostatos inductivos universales, electromecánicos y neumáticos ajustables o que vienen preconfigurados.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuostato VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuostato VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuostato VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Características

  • Vacuostato preconfigurado con salida digital.
  • Diseño resistente y compacto con sistema giratorio en ángulo de 90° de G1/8" para facilitar la instalación.
  • VS4118 cableado permite funcionalidad PNP NO/NC o NPN NO/NC.
  • El modelo VS4128 es apto para E/S plugin. Disponible en modelos PNP NO o NPN NO.
  • Posibilidad de conectar varias unidades en serie con conectores en T para proporcionar una salida común (VS4128 PNP).