Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC - 1
Número de artículo: 0110731
8 Variantes

Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuostato VS4128 30 -kPa, M12 PNP NO
    0110630
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 PNP NO
    0110631
  • Vacuostato VS4118 30 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110730
  • Vacuostato VS4118 50 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110731
  • Vacuostato VS4118 70 -kPa, M8 PNP/NPN NO/NC
    0110732
  • Vacuostato VS4128 50 -kPa, M12 NPN NO
    0124450
  • Vacuostato VS4128 40 -kPa, M12 PNP NO
    0213570
  • Vacuum Switch VS4128 70 -kPa, M12 PNP NO
    0110632

Características

  • Vacuostato  preajustado con salida digital.
  • Diseño compacto y robusto con conexión giratoria G1/8" con ángulo de 90º para una instalación sencilla.
  • El cableado para VS4118 permite una conexión PNP NO/NC o NPN NO/NC
  • La unidad VS4128 apropiada para conexión I/Os. Modelos disponibles para conexión PNP NO o NPN NO
  • Es posible conectar varias unidades en serie con conectores-T para proporcionar una salida común (VS4128 PNP).