Número de artículo: 0110359
2 Variantes
Vacuostato NPN M5
Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
0110358
0110359
Características
- Convierte una señal de vacío en una señal digital de salida para presión o vacío.
- NC - en un rango de vacío 0–100 -kPa. NO - en un rango de presión 0–300 kPa.
- Formato liviano y pequeño con conexión giratoria M5 y ángulo de 90º.
- Incluye cable integrado con extremos abiertos.